ADVANCE FO Strip PR 44in 4400lm 940 LV6

Descripción del producto

ADVANCE FO Strip PR 44in 4400lm 940 LV6

Código del pedido: 929002755613

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    4,310 lm
  • Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
    60,000 hora(s)
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    4000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    184 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90

Descargas

Familia

Producto