ADVANCE FO Strip VOcs 44in 5400lm 835-850 LV1

Descripción del producto

ADVANCE FO Strip VOcs 44in 5400lm 835-850 LV1

Código del pedido: 929002747013

Especificaciones

Flujo luminoso
5,270 lm 5,460 lm
Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
60,000 hora(s)
Consistencia de color inicial
3
Temperatura de color correlacionada (nominal)
Selectable
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
175 lm/W 182 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
Product Datasheet-Fortimo Strip VOcs 44in 5400lm 835-850 LV1 pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002747013_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Fortimo Strip VOcs 44in 5400lm 835-850 LV1 stp 14.5 MB