ADVANCE FO LED Strip VO 47.5in 10800lm 840 LV3

Descripción del producto

ADVANCE FO LED Strip VO 47.5in 10800lm 840 LV3

Código del pedido: 929002724113

Especificaciones

Flujo luminoso
10,804 lm
Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
50,000 hora(s)
Consistencia de color inicial
3
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
175 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
Product Datasheet-Fortimo Strip VO 47.5in 10800lm 8xx LV3 pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002724113_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Fortimo Strip VO 47.5in 10800lm 830 LV3 stp 9.5 MB