ADVANCE Fortimo LED Strip VO 44in 8100lm 850 LV3

Descripción del producto

ADVANCE Fortimo LED Strip VO 44in 8100lm 850 LV3

Código del pedido: 929002723813

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    8,103 lm
  • Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
    50,000 hora(s)
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    5000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    175 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    80

Descargas

Familia

Producto