ADVANCE Fortimo LED Strip VO 44in 8100lm 835 LV3
Descripción del producto
ADVANCE Fortimo LED Strip VO 44in 8100lm 835 LV3
Especificaciones
- Flujo luminoso 7,963 lm
- Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 % 50,000 hora(s)
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 3500 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 172 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 80