Philips Fortimo SLM C 935 PW 1211 L19 2828 G8

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 935 PW 1211 L19 2828 G8

Código del pedido: 929003951201
Código de pedido completo: 872110307774500

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    5,785 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    3500 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    138 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90
  • CoB LES (mm)
    19 mm

Descargas

Familia

Producto