Philips Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G8
Descripción del producto
Philips Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G8
Especificaciones
- Flujo luminoso 3,740 lm
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 144 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 90
- CoB LES (mm) 15 mm