Philips Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G8
Descripción del producto
Philips Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G8
Especificaciones
- Flujo luminoso 3,660 lm
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 3500 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 141 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 90
- CoB LES (mm) 15 mm