Philips Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 2024 G8

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 2024 G8

Código del pedido: 929003949001
Código de pedido completo: 872110307708000

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    3,555 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    3000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    137 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90
  • CoB LES (mm)
    15 mm

Descargas

Familia

Producto