Philips Fortimo SLM C 935 PW 1205 L13 2024 G8
Descripción del producto
Philips Fortimo SLM C 935 PW 1205 L13 2024 G8
Especificaciones
- Flujo luminoso 2,415 lm
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 3500 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 140 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 90
- CoB LES (mm) 13 mm