Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N

Código del pedido: 929003452780
Código de pedido completo: 872016923655400

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    595 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    110 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90
  • CoB LES (mm)
    6 mm

Descargas

Familia

Producto