Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Código del pedido: 929003452680
Código de pedido completo: 872016923661500

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    1,185 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    110 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90
  • CoB LES (mm)
    9 mm

Descargas

Familia

Producto