Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6" G2

Descripción del producto

Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6" G2

Código del pedido: 929003390780
Código de pedido completo: 692234194599100

Especificaciones

Flujo luminoso
1,260 lm
Consistencia de color inicial
6
Temperatura de color correlacionada (nominal)
5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
127.3 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
CertaFlux DLM Slim 1000lm 6" G2 datasheet pdf 2.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003390780_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Certificado
CE Certificate pdf 240.9 kB