ADVANCE FORTIMO LED DLM FLEX DS L2 840 54 G2 NA

Descripción del producto

ADVANCE FORTIMO LED DLM FLEX DS L2 840 54 G2 NA

Código del pedido: 929001729613

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    5,101 lm
  • Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
    50,000 hora(s)
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    4000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    151 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    80

Descargas

Familia

Producto