Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 930 C5 G1

Descripción del producto

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 930 C5 G1

Código del pedido: 929003400080
Código de pedido completo: 692234194825100

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    1,000 lm
  • Consistencia de color inicial
    5
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    3000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    83 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90

Descargas

Familia

Producto