Philips Fortimo LEDFlex C 5m 500lm/m 940 C5 G1

Descripción del producto

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 500lm/m 940 C5 G1

Código del pedido: 929003399780
Código de pedido completo: 692234194816900

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    500 lm
  • Consistencia de color inicial
    5
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    4000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    94 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90

Descargas

Familia

Producto