Adjustable Output Current (AOC)
Adjustable Light Output (ALO)
Adjustable Minimum Dimming Current
Dim to Off (DTO)
Aux Output Selectable
Adjustable Startup Time
Voltaje de entrada
120 V
208 V
240 V
277 V
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Eficacia máxima
87 %
Corriente de salida (máx.)
1400 mA
Corriente de salida (nominal)
1400 mA
Tolerancia de corriente de salida (máx.)
5 %
Potencia de salida (máx.)
50 W
Corriente de salida predeterminada
1400 mA
Corriente constante (CC)
True
Voltaje constante (CV)
False
Voltaje de salida (máx.)
54 V
Voltaje de salida (mín.)
10 V
Protección contra sobretensión (común/diferencial)
2.5 kV, onda de anillo de 100 kHz, 30 Ω (modo común y modo diferencial)
Corriente de salida ajustable
SimpleSet/NFC
Calibre del cable de entrada
20-16 AWG
T° vida útil del estuche (máx.)
75 °C
T° vida útil del estuche (nominal)
75 °C
T° estuche máxima (máx.)
85 °C
T° estuche máxima (nominal)
85 °C
Regulable
0-10 V
Interfaz de control
0-10V
Intervalo de regulación de intensidad
100-0 %
Compatible con D4i
No
DynaDimmer
No
Longitud total
360 mm
Ancho total
30 mm
Altura total
25.4 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
25 x 30 x 360 mm
Ubicación húmeda/seca/mojada según UL
Damp location
Dry location
Peso neto (pieza)
0.441 kg
Protección contra calentamiento excesivo
Sí
Clasificación de aislamiento
UL Class 2
Protección del cortocircuito
Protegido
Protección contra sobrepotencia
Protegido
Protección del circuito abierto
Protegido
EMI estándar
FCC Título 47 Subparte 15 Clase A
Estándar de seguridad
UL 8750, UL 1310
Marcas de aprobación
Certificado NOM
Cumple con RoHS
Lista cUL (Clase P)
Opciones de conjunto de corriente de salida
SimpleSet
Nombre del producto del pedido
Xitanium 50W 0-10V AUX 120-277V
Nombre del producto completo
Xitanium 50W 0-10V AUX 120-277V
Código del pedido
XI050C140V054PST2M
N.° de material (12NC)
929001780713
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
781087162347
Numerador: paquetes por caja externa
18
EAN/UPC - Caja
50781087162342
Descargas
Folletos
Hoja de datos del producto
Datasheet Xitanium 50W 0-10V AUX 120-277V
pdf 2.6 MB