Country
MyLighting login
Productos
Productos
Drivers LED
Ver todo
Controladores LED lineales y compactos
Controladores LED para exteriores e industriales
Controladores de voltaje constante
Ver todo
Módulos LED
Ver todo
Módulos lineales y de área
Módulos direccionales y empotrados
Módulos exteriores
Módulos de tensión constante
Ver todo
Controles de iluminación
Ver todo
Sensores y accesorios
Dispositivos de control MasterConnect
Ver todo
Iluminación de exhibidores en tiendas de venta minorista
Ver todo
Módulos de Iluminación de exhibidores en tiendas de venta minorista
Accesorios de iluminación de exhibidores en tiendas de venta minorista
Controladores de potencia
Ver todo
Soluciones
Sistemas y componentes de iluminación conectada
Iluminación conectada
MasterConnect
Sensor Ready y D4i
Puente SR
Iluminación conectada
Experimenta la iluminación: sistemas de iluminación prémium
Experimenta la iluminación
BioUp - HCL
Ingeniería espectral
Combinaciones de luz prémium para interiores
Combinaciones de luz exterior
Flextune - Multi-channel
Atenuación a apagado ComfortFade
Experimenta la iluminación
Tranquilidad
Tranquilidad
Controladores DuraVolt robustos
Flujo luminoso y color seleccionables
Programación SimpleSet
Tranquilidad
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Herramienta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Herramientas
Ponte en contacto con nosotros
Descripción general
Especificaciones
Descargas
Inicio
Productos
Drivers LED
Controladores LED lineales y compactos
0-10 V compacto sin funcionalidad de atenuación a apagado
CertaDrive SM 7W 42V 0-10V SE
Volver a la gama
0-10 V compacto sin funcionalidad de atenuación a apagado
ADVANCE CertaDrive SM 7W 42V 0-10V SE
Descargas populares
Hoja de datos del producto
pdf
2.0 MB
Ver todas las descargas
Descripción del producto
ADVANCE CertaDrive SM 7W 42V 0-10V SE
Código del pedido:
CI007C018V042CDD1
Especificaciones
Ampliar todo
Información general
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Operación y aspectos eléctricos
Voltaje de entrada
120 V
208 V
240 V
277 V
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Eficacia máxima
80 %
Corriente de salida (máx.)
175 mA
Corriente de salida (nominal)
175 mA
Tolerancia de corriente de salida (máx.)
8 %
Potencia de salida (máx.)
7.35 W
Corriente de salida predeterminada
150 mA
Corriente constante (CC)
True
Voltaje constante (CV)
False
Voltaje de salida (máx.)
42 V
Voltaje de salida (mín.)
24 V
Protección contra sobretensión (común/diferencial)
2.5 kV, onda de anillo de 100 kHz, 30 Ω (modo común y modo diferencial)
Corriente de salida ajustable
DipSwitch
Cableado
Calibre del cable de entrada
20-16 AWG
Temperatura
T° vida útil del estuche (nominal)
75 °C
T° estuche máxima (nominal)
90 °C
Controles y atenuación
Regulable
0-10 V
Interfaz de control
0-10V
Intervalo de regulación de intensidad
100-5 %
Compatible con D4i
No
DynaDimmer
No
Mecánica y carcasa
Longitud total
126.6 mm
Ancho total
60.1 mm
Altura total
24.9 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
25 x 60 x 127 mm
Ubicación húmeda/seca/mojada según UL
Dry location
Damp location
Peso neto (pieza)
0.186 kg
Aprobación y aplicación
Protección contra calentamiento excesivo
No
Clasificación de aislamiento
UL Class 2
Protección del cortocircuito
Protegido
Protección contra sobrepotencia
NO
Protección del circuito abierto
Protegido
EMI estándar
FCC Título 47 Subparte 15 Clase A
Estándar de seguridad
UL 8750, UL 1310
Marcas de aprobación
Certificado NOM
Cumple con RoHS
Lista cUL (Clase P)
Opciones de conjunto de corriente de salida
Dip Switch
Información del producto
Nombre del producto del pedido
CertaDrive SM 7W 42V 0-10V SE
Nombre del producto completo
CertaDrive SM 7W 42V 0-10V SE
Código del pedido
CI007C018V042CDD1
N.° de material (12NC)
929002768013
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
781087171127
Numerador: paquetes por caja externa
16
EAN/UPC - Caja
50781087171122
Descargas
Folletos
Hoja de datos del producto
Datasheet CertaDrive SM 7W 42V 0-10V SE
pdf 2.0 MB
Ver
Imágenes
Product-Photographs-929002768013_EU
Diversos activos - Visuals
Descargar
Dibujos CAD
CAD drawing CertaDrive SM 7W 42V 0-10V SE
stp 3.0 MB
Descargar