產品系列資訊
描述
HF-Performer III TL5 安定器具備最多樣性並符合所有必要的商用等級規格,同時提供光源光紋抑制技術的額外優點,因而也相容於各款 TL5 ECO 節能燈管。這些安定器屬於整體高效率照明系統的一部分,可協助您與客戶符合任何國際或當地必要的能源規定。HF-Performer III TL5 安定器是商業領域中各種新型建築與改裝應用的理想選擇,包括一般表面安裝或辦公室照明、停車場、倉庫、防水及其他應用。The ballast is primarily designed for Indoor application. For outdoor application, the luminaire should be minimum ClassⅠand need to be sufficiently protected against water & dust. The installation should also be guard against any lightening surge or any other necessary electrical protection as deemed in such typical installation & application.
優勢
照明設備的光紋抑制技術可在低溫下提供極佳能源效率
最高的系統運作可靠性
功能
最高 CELMA 能源效益指數 A2 BAT
符合 CE、ENEC、EL、VDE-EMC、CCC 標章規範