台灣地區 - 繁體中文

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

產品說明

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

訂單代碼: 913713034266
完整訂單代碼: 872790095228500

規格

  • 輸入電壓
    220 至 240 V
  • 電網頻率
    50 to 60 Hz
  • 輸入頻率
    50 至 60 Hz
  • 浪湧電流寬度
    0.30 ms
  • 功率因數 (比值)
    0.99
  • 浪湧電流峰值 (最大值)
    24 A
  • MCB 上產品數量 (16A 類型 B) (規範)
    20

下載

產品系列

產品