Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

產品說明

Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

訂單代碼: 913713031066
完整訂單代碼: 872790090504500

規格

  • 輸入電壓
    220 至 240 V
  • 線路頻率
    50 to 60 Hz
  • 輸入頻率
    50 至 60 Hz
  • 浪湧電流寬度
    0.25 ms
  • 浪湧電流尖峰值 (最大值)
    24 A
  • MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (規範)
    28

下載