台灣地區 - 繁體中文

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

產品說明

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

訂單代碼: 913713028366
完整訂單代碼: 872790086351200

規格

  • 輸入電壓
    220 至 240 V
  • 電網頻率
    50 to 60 Hz
  • 輸入頻率
    50 至 60 Hz
  • 浪湧電流寬度
    0.35 ms
  • 浪湧電流峰值 (最大值)
    31 A
  • MCB 上產品數量 (16A 類型 B) (規範)
    12

下載

產品系列