台灣地區 - 繁體中文

Philips LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1700 lm, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

產品說明

LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1700 lm, 40000 h, 85.00 lm/W

訂單代碼: 929003479108
完整訂單代碼: 871951444883400

規格

  • 燈座基底
    G53
  • 標準使用壽命
    40,000 h
  • 切換週期
    50,000
  • 照明技術
    LEDspot

下載

產品系列

產品