概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 電子設備
恆定電壓 LED 驅動器
常態電壓 LED 變壓器
LED Transformer 100W 24VDC 120-277V
返回系列
Philips照明產品官方型錄全新上線!
Signify承襲Philips百年專業與創新,如今在Signify.com,您不僅能找到Philips照明產品型錄,還能一併瀏覽Dynalite與其他Signify旗下品牌。
常態電壓 LED 變壓器
Philips LED Transformer 100W 24VDC 120-277V
產品說明
Philips LED Transformer 100W 24VDC 120-277V
訂單代碼:
929002105880
完整訂單代碼:
871869977533900
規格
展開全部
一般資訊
標稱使用壽命
50,000 h
運轉與電力
輸入電壓
108 至 132 V
線路頻率
45 to 66 Hz
IEC 總諧波失真率 (最大)
5 %
滿載時的最大效率
88.5 %
輸出電流 (最大)
4000 mA
開放性電路電壓 (DC) (最大)
31 V
輸入電流 (規範)
0.9 A
浪湧電流尖峰值 (規範)
38 A
輸出功率 (最大)
96 W
輸出功率 (標稱)
96 W
浪湧電流寬度達到尖峰值的 50%
370 µs
電力因子 100% 負載 (最大)
0.99
常態電壓 (CV)
True
輸出功率 (最小)
2.3 W
輸出電流 (最小)
100 mA
輸出電壓 (最大)
24 V
輸出電壓 (最小)
24 V
MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (最大值)
9
保護等級 IEC
安全等級 II
配線
輸出線橫切面 (最大)
2.5 mm²
輸出線橫切面 (最小)
0.5 mm²
輸入電線交叉分區 (最大)
2.5 mm²
輸入電線交叉分區 (最小)
0.75 mm²
系統特色
中央 DC 運轉
No
溫度
T 盒使用時間 (最大)
85 °C
T 盒使用時間 (正常情況)
85 °C
T 盒上限 (最大)
85 °C
T 盒上限 (正常情況)
85 °C
外殼最大溫度 (故障時)
85 °C
控制與調光
控制介面
Fixed
機械與外罩
產品長度
310 mm
整體長度
310 mm
整體寬度
40 mm
整體高度
30 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
30 x 40 x 310 mm
防水防塵規範 (IP)
IP20 [可防止手指侵入]
淨重 (個)
0.505 kg
認證與應用
隔離分類
Class II
核准標記
CCC 認證
CE 標記
2 級
雙重絕緣
ENEC 認證
F 標記
獨立的
毫米
符合 RCM 標準
SELV
UL 認可
WEEE
產品資料
下訂產品名稱
LED Transformer 100W 24VDC 120-277V
完整產品名稱
LED Transformer 100W 24VDC 120-277V
完整產品代碼
871869977533900
訂單代碼
929002105880
材質 Nr. (12NC)
929002105880
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
8718699775339
分子 - 每一外盒包裝
10
EAN/UPC - 箱
8718699740733
下載
傳單
產品資料表
Datasheet-LED-Transformer-100W-24Vdc-Universal-voltage
pdf 1.0 MB
視覺效果
Product-Photographs-929002105880_EU
多種資產
CAD 圖紙
CAD-files-LED-Transformer-Universal-voltage-family
zip 5.5 MB
其他
Certificates-LED-Transformer-Universal-voltage-family
zip 18.4 MB