飞利浦照明发布TrueForce LED路灯光源,加速传统路灯光源向高效LED转换

 

  • 飞利浦照明首个针对传统高压钠灯的原位替换型LED路灯光源,无需替换既有泛光照明灯具即可实现路灯光源的LED升级。

2018年4月4日

荷兰,埃因霍温——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)近日发布飞利浦TrueForce LED路灯光源。飞利浦TureForce LED是飞利浦照明首个针对传统高压钠灯的原位替换型LED路灯光源产品,通过换装该创新LED产品,无需替换既有泛光灯具即可实现路灯光源的LED升级。

 

飞利浦TrueForce LED路灯光源是飞利浦照明首款适配标准E27接口,还原传统路灯光效的LED光源产品,可减少维护、替换、维修时间,降低因配型替换和封路所引发的连带影响。不仅如此,它还具有长达八年的使用寿命、与传统灯泡相比可节能45%的特性,从整体上降低降低运营成本。

 

在瑞典纳卡(Nacka, Sweden),飞利浦TrueFroce LED路灯光源已投入使用。纳卡当地路灯照明系统专家Mikael Jansson表示,“飞利浦TrueForce LED路灯光源可还原传统路灯的高品质光效。与此同时,相比70瓦的传统高压钠灯,它在户外环境中更加稳定安全。同时,该产品安装便捷、可适配于不同的灯具设备。即使预算有限,飞利浦TrueForce LED路灯光源依旧是进行LED改造的优选方案。”

 

飞利浦TrueForce LED路灯光源可输出与传统路灯相似的光通量(流明值),有暖白及冷白两种色温选择,这些光源可适配近2、30年间不断演进的传统路灯系统,无缝替换现有路灯光源。与传统高压钠灯相比,飞利浦TrueForce LED路灯光源在显色指数上有了显著提升,使用户倍感舒适与安全。

 

产品信息

飞利浦TrueForce LED路灯光源
产品型号
光源功率
系统功率
输出光通量
色温
寿命




电涌保护
尺寸
流明
开尔文
小时
-
千伏
直径 x 长度
TForce LED HPS ND E27 740
37
46
6000
4000K
50.000
70
6kV
60 x 196
TForce LED HPS ND E27 730
37
46
5500
3000K
50.000
70
6kV
60 x 196

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见