飞利浦照明点亮四座韩国冬季运动场馆  

2018年2月9日

韩国,首尔——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)近日宣布,其体育泛光照明系统飞利浦ArenaVision将被应用于包括韩国凤凰雪上公园、江陵冰球中心、关东冰球中心及江陵冰上运动场在内的四个运动中心,为自由式滑雪、单板滑雪、滑冰、短道速滑赛事提供更好的照明效果。

 

作为全球体育照明系统的领导者,飞利浦ArenaVision泛光照明系统已成功安装于多个韩国及全球主要体育场馆内,其高品质照明效果帮助运动员在场上自由挥洒,使观众尽享精彩赛事的每一个细节。飞利浦ArenaVision泛光照明系统模拟正午日光(色温为5600K),让运动员及观众更好地专注于赛事。高达90的显色性指数可以完美呈现物体的真实色彩,为短道速滑等赛事提供更强的视觉冲击力。飞利浦ArenaVision灯具的圆形反射罩可以减少眩光,让运动员在场上拥有更清晰的视野,有效减少光线对其发挥的影响。此外,飞利浦ArenaVision泛光照明系统达到IP65的防水防尘指数,即使身处严酷的环境,依旧历久弥新。

 

飞利浦ArenaVision泛光照明系统还可有效提升赛事在电视直播时的成像效果。该照明系统可满足3D及超高清转播需求,助力电视摄像机捕获更多精彩赛事细节;防频闪技术让电视转播慢动作回放时,画面依旧流畅无闪烁。明亮清晰的画面让冰上赛事中毫秒必争的精彩瞬间精细呈现,亦让观众沉醉于运动员惊人的技艺之中。

 

飞利浦照明场馆照明解决方案全球大客户经理Kees Klein Hesselink表示,飞利浦ArenaVision泛光照明系统在全球多个重要体育场馆的成功经验,已使其享誉全球。我们非常有信心这一款产品可以让无论是场上的运动员,还是场内的观众,抑或是电视机前的观众都享受到体育竞技的精彩与美好。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见