Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Đối xứng, IP66
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Mô tả sản phẩm
Floodlight, Nhôm, Xám, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt), 12000 lm, 90 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Đối xứng, IP66 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK08 | 5 J bảo vệ khỏi phá hoại, Cấp an toàn I, Mức bảo vệ chống sét lan truyền đến 6 kV ở chế độ vi sai và 8 kV ở chế độ chung, Cáp 1,0 m có phích cắm 3 cực tương thích Wieland/Adels, Mối nối bên ngoài
Thông số kỹ thuật
- Mã dòng bóng đèn LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
- Nguồn sáng có thể thay thế Không
- Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển Có
- Loại nguồn sáng LED
- Thẻ dịch vụ Có
- Công nghệ chiếu sáng LED
- Thang giá trị Hiệu suất
- Thời hạn bảo hành 5 năm