Việt Nam - Tiếng Việt

Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 480 lm, 40000 h

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

Mô tả sản phẩm

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 480 lm, 40000 h, 71.00 lm/W

Mã đơn hàng: 929003076808
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951435705100

Thông số kỹ thuật

  • Đế đui đèn
    GU5.3
  • Tuổi thọ định mức
    40.000 h
  • Chu kỳ bật/tắt
    50.000
  • Công nghệ chiếu sáng
    LEDspot

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929003076808 vi_VN pdf 858.0 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003076808_EU
Nhiều tài liệu
Product-Diagrams-929003076808_EU
Nhiều tài liệu

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D IES 1.5 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB