Philips Прожектор Coreline tempo small gen2
Coreline tempo small gen2 — для кожного проєкту, де світло має значення, висока якість, легкість встановлення
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Coreline tempo small gen2 відповідає обіцянці Coreline щодо інноваційності, простоти використання та високої якості прожектора. Обмежена кількість варіантів спрощує пошук найкращої заміни за рівнем освітленості (lux) для традиційних технологій та прямої заміни ламп HID на 70 Вт та 100 Вт. CoreLine tempo small gen2 пропонує два варіанти світлового потоку для різних сфер застосування, а також два типи високоефективної асиметричної та симетричної оптики. Встановлення цього світлодіодного прожектора є простим завдяки U-подібному монтажному кріпленню та зовнішньому швидкому триполюсному роз'єму. Це ідеальне рішення для зовнішнього прожекторного освітлення таких середовищ, як промислові/комерційні зони, парковки тощо.
Переваги
Такий самий рівень освітлення, як у вашого існуючого традиційного рішення, з економією енергії
Додатковий світловий пакет для більшої освітленості або охоплення застосування
Характеристики
Асиметрична, симетрична та вулична оптика
Опції керування: DALI, Dynnadimmer, Lumistep