Philips Прожектор Coreline tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66
BVP111 LED51-4S/740 OFA52
Опис виробу
Floodlight, Алюміній, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 8 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м із 3-полюсним штекером, сумісним з Wieland/Adels, Зовнішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED51 [LED module 5100 lm]
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років