Україна - Українська

Philips HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Енергоефективне рішення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c – це надійний, тонкий і високочастотний електронний баластовий опір для широкого спектра застосувань CFL- ni. Він ідеально підходить для застосувань, де потрібна висока енергоефективність. Серія HF-Performer EII має надійну конструкцію, відповідає всім відповідним міжнародним стандартам безпеки та продуктивності, енергоефективна (CELMA EEI A2). Цей баластовий опір в основному призначено для внутрішнього застосування. Для зовнішнього застосування світильник має бути мінімум класу Ⅰ і достатньо захищеним від води та пилу. Установлення також має бути в умовах захисту від будь-яких стрибків напруги або з будь-яким іншим необхідним електричним захистом, як це передбачено для такого типового встановлення та застосування.

Переваги

  • Надійна конструкція, яка відповідає всім відповідним міжнародним стандартам безпеки та продуктивності, а також забезпечує високу енергоефективність

  • Автоматичний перезапуск (після падіння напруги або заміни лампи) забезпечує легку роботу та безпроблемну заміну лампи

Характеристики

  • Строк експлуатації 50 000 годин за максимальної температури корпусу в поєднанні з понад 60 000 перемикань (увімкнення/вимкнення) на одній лампі

  • Запрограмоване ввімкнення без мерехтіння з попереднім нагріванням (< 1,5 с), що дає змогу вмикати та вимикати лампу без скорочення її строку експлуатації

Застосування

  • Ідеально підходить для комерційного внутрішнього освітлення, де необхідно зменшити потужність на квадратний метр або експлуатаційні витрати
  • Використовується із системами керування виявленням руху, як-от Philips OccuPlus
  • Переважно для внутрішнього застосування, як-от точкові світильники, стельові світильники, вбудовані світильники, що використовуються здебільшого в крамницях, офісних будівлях, супермаркетах, готелях і мінімаркетах
  • Виробничі приміщення з тривалим режимом роботи

Файли