Україна - Українська

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Опис виробу

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Код замовлення: 913700630866
Повний код замовлення: 871150091399930

Технічні характеристики

  • Вхідна напруга
    Від 220 до 240 V
  • Частота мережі
    50 to 60 Hz
  • Вхідна частота
    Від 50 до 60 Hz
  • Тривалість пускового струму
    0,35 ms
  • Піковий пусковий струм (макс.)
    31 A
  • Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) (ном.)
    12

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 913700630866 uk_UA pdf 632.7 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-913700630866_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-913700630866_EU
Кілька об‘єктів