Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 година (-н), Пластик
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D
Опис виробу
MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 година (-н), Пластик, 65 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- GU5.3
- Номінальний термін служби
- 40 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LEDspot
- Еталон вимірювання потоку
- Narrow Cone
- Гарантійний період
- 5 років