Україна - Українська

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 година (-н), Пластик

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 година (-н), Пластик, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Код замовлення: 929003078902
Повний код замовлення: 871951435849200

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU5.3
Номінальний термін служби
40 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003078902 pdf 68.0 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003078902 uk_UA pdf 311.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003078902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003078902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D IES 1.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB