Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 година (-н)

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 година (-н), 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Код замовлення: 929003479102
Повний код замовлення: 871951442975800

Технічні характеристики

Розташування виводів
G53
Номінальний термін служби
40 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003479102 pdf 67.8 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003479102 uk_UA pdf 330.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003479102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003479102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D IES 6.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB