Україна - Українська

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 година (-н)

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 година (-н), 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Код замовлення: 929003478802
Повний код замовлення: 871951442973400

Технічні характеристики

Розташування виводів
G53
Номінальний термін служби
40 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003478802 pdf 68.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003478802 uk_UA pdf 686.6 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003478802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003478802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D IES 6.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB