Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 година (-н)

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 година (-н), 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Код замовлення: 929003478702
Повний код замовлення: 871951442969700

Технічні характеристики

Розташування виводів
G53
Номінальний термін служби
40 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003478702 pdf 68.4 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003478702 uk_UA pdf 331.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003478702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003478702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D IES 6.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB