Україна - Українська

Philips CoreLine Waterproof, 28.6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Широкий промінь, Матовий, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200

Опис виробу

L1200 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4000 lm, 28.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)

Код замовлення: 911401823780
Повний код замовлення: 871829184048099

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 txt 7.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401823780 uk_UA pdf 398.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401823780_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-911401823780_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 IES
Файли Revit
Revit file - WT120CI - 911401823780 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823780 pdf 637.5 kB