Україна - Українська

Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Симетричний, Прозорий, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500

Опис виробу

L1500 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Симетричний, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401815887
Повний код замовлення: 872016975430099

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб