Україна - Українська

Philips CoreLine Waterproof, 63.5 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Широкий промінь, Матовий, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3

Опис виробу

L1500 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 8000 lm, 63.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 4 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект), Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505100080
Повний код замовлення: 871869940931900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505100080 uk_UA pdf 251.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505100080_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505100080_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 IES
Файли Revit
Revit file - WT120CI - 910505100080 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100080 pdf 638.6 kB