Україна - Українська

Philips CoreLine Waterproof, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Широкий промінь, Матовий, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200

Опис виробу

L1200 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 4000 lm, 30.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)

Код замовлення: 910505100053
Повний код замовлення: 871869688309900

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 txt 7.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505100053 uk_UA pdf 399.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505100053_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-910505100053_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 IES
Файли Revit
Revit file - WT120CI - 910505100053 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100053 pdf 637.8 kB