Philips CoreLine Waterproof, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Затухання на основі датчика, Широкий промінь, Матовий, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200
Опис виробу
L1200 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років