Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 210 W, 40000 lm, 4000 K, Кут променю 55°, IP66, IK08
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB
Опис виробу
Штампований алюміній, Сірий, Базальтово-сірий (RAL7012), Одношарове порошкове покриття, Кронштейн, Поверхні, Підвісні, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 40000 lm, 210 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Кут променю 55°, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Гвинтове з’єднання
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років