Україна - Українська

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 130 W, 25000 lm, 4000 K, Кут променю 55°, IP66, IK08

BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Базальтово-сірий (RAL7012), Одношарове порошкове покриття, Кронштейн, Поверхні, Підвісні, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 25000 lm, 130 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Кут променю 55°, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Гвинтове з’єднання

Код замовлення: 911401555145
Повний код замовлення: 872110330643200

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401555145 uk_UA pdf 433.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401555145_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-911401555145_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB IES
Файли Revit
Revit file - 911401555145 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB