Україна - Українська

Philips CoreLine Highbay Gen5

Встановлюйте розумніше, закінчуйте швидше. Обирайте довговічну надійність і ефективність.

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

CoreLine Highbay Gen5 виконує обіцянку CoreLine щодо інноваційних, простих у використанні та високоякісних світильників. Надійний, високоефективний світильник із дуже тривалим терміном служби забезпечує значну економію енергії та потребує менше обслуговування. Водночас CoreLine Highbay дуже простий у використанні. Світильник можна встановити на вашу існуючу електромережу, а підключення електроживлення є простим завданням, оскільки використовується зовнішній роз'єм IP65 і немає необхідності відкривати світильник. З вибором двох кутів променя: вузького та широкого, ви можете налаштувати план освітлення відповідно до своїх потреб. До цієї лінійки також входять світильники Interact Ready з інтегрованим бездротовим зв'язком, а також датчиками руху і освітленості. Отже, CoreLine Highbay Gen5 готовий до роботи з будь-якою підключеною системою освітлення Interact.

Переваги

  • Заощаджує витрати на енергоспоживання та технічне обслуговування

  • Легке встановлення — одинарний гак для підвішування і зовнішній роз'єм, додатковий монтажний кронштейн для більшої гнучкості

Характеристики

  • Довгий термін служби й висока ефективність: 50 000 годин за світлового потоку від 85 % порівняно з вихідним рівнем; до 160 лм/Вт

  • Форми променю на вибір: вузький і широкий промінь, для низького засліплення без використання додаткових аксесуарів

Застосування

  • Загальне виробництво
  • Виставкові зали
  • Склади й логістичні центри
  • Холи з високою стелею

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 uk_UA pdf 1.4 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 1.3 MB

Вигляд

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Кілька об‘єктів
Файли Revit
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Відео
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Програмні модулі

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Кілька об‘єктів