Україна - Українська

Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Широкий промінь, IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU WB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 911401632308
Повний код замовлення: 871951495597400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB txt 7.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401632308 uk_UA pdf 515.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401632308_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401632308_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File IES
Файли Revit
Revit file - 911401632308 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB