Україна - Українська

Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Вузький промінь, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSU NB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Вузький промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 911401630808
Повний код замовлення: 871951495582000

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB txt 7.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401630808 uk_UA pdf 584.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401630808_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-911401630808_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB IES
Файли Revit
Revit file - 911401630808 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB