Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Широкий промінь, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB
Опис виробу
Штампований алюміній, Сірий, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 3 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років