Україна - Українська

Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 4000 K, Широкий промінь, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/840 PSU WB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 911401629308
Повний код замовлення: 871951495567700

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB txt 7.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401629308 uk_UA pdf 475.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401629308_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-911401629308_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB IES
Файли Revit
Revit file - 911401629308 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB