Україна - Українська

Philips Starters for tanning lamps

Стартери для соляріїв: повний асортимент простих у встановленні й екологічно безпечних стартерів для ламп у соляріях, що використовують звичайний електромагнітний баласт

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лінійка високоякісних стартерів для запалювання флуоресцентних ламп, що використовують електромагнітні баласти

Переваги

  • Простий монтаж (система Click and Switch)

  • Безпечне запалювання

Характеристики

  • Звужена форма стартера та дві додаткові канавки (запатентована інноваційна технологія)

  • Вогнетривкі компоненти та контейнер із захистом від УФ

Застосування

  • Запалювання флуоресцентних ламп (усіх брендів), що використовують звичайний електромагнітний баласт.
  • Стартер Bodytone: 25–100 Вт, 220–240 В змінного струму, 25–100 Вт, для одинарних ланцюгів
  • Стартер Bodytone: 120–180 Вт, 220–240 В змінного струму, 120–180 Вт, для одинарних ланцюгів
  • Стартер Bodytone S12: 115–140 Вт, 220–240 В змінного струму, 115–140 Вт, для одинарних ланцюгів
  • Стартер S16: 220–240 В змінного струму, 70, 75, 85, 100, 125 Вт, для одинарних ланцюгів

Попередження та безпека

  • Вогнетривкі компоненти

  • Контейнер із захистом від УФ

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet pdf 648.0 kB

Вигляд

Family-Photographs-Starters for tanning lamps
Кілька об‘єктів